InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
Produkt #89-965 3-4 Tage
×
- +
€2.415,00
Stk. 1+
€2.415,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Long Distance Microscope
Vergrößerung PMAG:
0X - 4X
Max. Sensorgröße:
1"
Arbeitsabstand (mm):
16 - ∞
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vergrößerung 0 - 4X, Arbeitsabstände von unendlich bis 16 mm
  • C-Mount, geeignet für Sensoren bis 1"
  • Hohe Auflösung und geringe Verzeichnung
  • Gleiche Eigenschaften wie das InfiniProbe TS-160 Macro

Das InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung ist eine kompakte Universallösung für Mikroskopieanwendungen - selbst unterwegs. Das InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung ist für 1"-Sensoren optimiert und eignet sich dank hoher Auflösung und verzeichnungsarmer Bilder für Anwendungen in der Forensik, Industrie und Biologie, beispielsweise die Entomologie-Mikroskopie. Durch das C-Mount-kompatible Design lassen sich damit zudem die meisten in der industriellen Bildverarbeitung und der Wissenschaft eingesetzten Kameras, oder sogar digitale Spiegelreflexkameras, als portable, vor Ort einsetzbare digitale Mikroskopiesysteme nutzen.

Technische Informationen

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.