Ersatz-Halteklemme

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company

Replacement Mounting Clamp, #85-400

×
Produkt #85-400 Lagernd
×
- +
€105,00
Stk. 1+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
  • Konfigurationen für 0,5X - 4X Makro- und 0,5X - 16X Mikroaufnahmen
  • Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich

Das InfiniProbe™ TS-160 ist ein universell einsetzbares Objektiv für Makro- und Mikroaufnahmen, das Anpassbarkeit neu definiert. Mit dem TS-160 lassen sich fast alle Kameras für die Bildverarbeitung oder wissenschaftliche Zwecke und sogar DSLR-Kameras in ein sehr mobiles, kontinuierlich fokussierbares Mikroskop verwandeln. Damit eignet sich das System ideal für die Forensik sowie Anwendungen in der Industrie und Biologie, beispielsweise für die entomologische Mikroskopie. Außerdem ist das TS-160 für Sensoren bis 35 mm optimiert und kompatibel mit CS-, C-, T- und F-Mount-Kameras. Um die Vielseitigkeit noch weiter zu erhöhen verfügt das TS-160 über einen internen Fokussiermechanismus für Abstände von 18 mm bis unendlich. Filter mit 25 mm Durchmesser können intern eingefügt werden. Wenn das TS-160 nicht im Außeneinsatz verwendet wird, kann es an einem Stativ oder Halterungen montiert und im Labor eingesetzt werden. Mit den separat erhältlichen InfiniLight™-Adaptern lassen sich die gängigen Ringlichter direkt am TS-160 befestigen.

Bitte beachten Sie: Das InfiniProbe TS-160 wird inklusive austauschbarem Makro-Objektiv geliefert. Das Mikro-HM-Objektiv (#16-114) wird separat verkauft.

Das Universal-Makro-/Mikro-System InfiniProbe™ TS-160 besitzt außerdem eine integrierte, verstellbare Irisblende zur Einstellung der Tiefenschärfe und der Apertur. Ähnlich wie die Iris in einem Mikroskopkondensor kann der Benutzer mit der variablen Iris des TS-160 den Kontrast einstellen. Nach der Fokussierung wird mit der variablen Iris der Punkt eingestellt, an dem Kontrast und Auflösung optimal sind. Zur Einstellung der Feldtiefe den Abstand zwischen Linse und Objekt anpassen.

Technische Informationen

Objective Magnification (all cover 35mm Sensor)
Macro (One T24 Tube)
Micro (One T24 Tube)
WD (mm) Magnification FOV (mm)* WD (mm) Magnification FOV (mm)*
32 4.00X 9.0 18 16.00X 2.25
66 2.00X 18.0 22 8.00X 4.5
139 1.00X 36.0 28 4.00X 9.0
284 0.50X 72.0 48 2.00X 18.0
600 0.24X 150 85 1.00X 36.0
1000 0.15X 240 155 0.50X 72.0
2000 0.07X 514 300 0.25X 144
3000 0.05X 720 600 0.12X 300
1000 0.07X 514
2000 0.04X 900
3000 0.02X 1800

*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.