S-80 Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #58-946 Kontakt
×
- +
€3.990,00
Stk. 1+
€3.990,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
180.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm
Max. Durchmesser (mm):
35
Gewicht (g):
184.3
Typ:
Long Distance Microscope
Vergrößerung PMAG:
0X - 8.0X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
20 - ∞
Mount:
C-Mount
Art:
UV

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80 und S-32 UV Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis ⅔" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV (#58-947) oder der LDL-UV (#58-948) Verdopplungstubus hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV InfiniProbe™ ist auch als 90° Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80 und N-32 Modelle). Für die Montage wird eine ¼ - 20 Halteklammer mitgeliefert. UV Beleuchtungen sind separat erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.