Das CentriMax™ kann bei Verwendung eines MX-Objektives aktiv zwischen 3000 mm und 60 mm fokussiert werden, ohne dass sich die Vergrößerung ändert. Nachdem einmal ein Arbeitsabstand gewählt wurde, erlaubt die patentierte Innenfokussierung die Fokussierung auf Objekte, ohne dass die Vergrößerung verändert wird. Im Gegensatz zum InfiniMax™ braucht das CentriMax™ also nicht verschoben werden, um die Vergrößerung beim Nachfokussieren beizubehalten, da die CentriTel®-Innenfokussierung im CentriMax™ für die Einhaltung einer stabilen Vergrößerung während der Fokussierung sorgt. Das CentriMax™ ist ideal für z-Schnittdarstellungen und Messungen von einer festen Position aus. Dieses Objektiv verfügt über eine variable Blende zur Einstellung der Schärfentiefe, ohne die CenrtriTel®-Eigenschaften zu beeinflussen. Als Zubehör gibt es Zusatzadapter (transmittierend und koaxial) für die Verwendung von unendlich korrigierten Objektiven von Achrovid™, Mitutoyo, Edmund Optics, Olympus oder Nikon.
Objective | Working Distance | Magnification | Field of View, FOV |
MX-LR (#86-894) | 3000mm | 0.11X | 7.0mm |
1330mm | 0.25X | 8.1mm | |
530mm | 0.58X | 14.0mm | |
MX-1 (#56-014) | 310mm | 0.96X | 7.0mm |
400mm | 0.83X | 8.1mm | |
690mm | 0.48X | 14.0mm | |
MX-2 (#56-015) | 240mm | 1.22X | 5.5mm |
295mm | 1.12X | 6.0mm | |
425mm | 0.74X | 9.0mm | |
MX-3 (#56-016) | 175mm | 1.76X | 3.8mm |
218mm | 1.49X | 4.5mm | |
273mm | 1.12X | 6.0mm | |
MX-4 (#56-017) | 165mm | 1.91X | 3.5mm |
190mm | 1.68X | 4.0mm | |
238mm | 1.34X | 5.0mm | |
MX-5 (#56-018) | 130mm | 2.23X | 3.0mm |
145mm | 2.09X | 3.2mm | |
175mm | 1.68X | 4.0mm | |
MX-6 (#56-019) | 60mm | 4.47X | 1.5mm |
65mm | 4.47X | 1.5mm | |
70mm | 4.19X | 1.6mm |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.