KC VideoMax Zusatzlinse

#86-891: KC VideoMax Auxiliary Lens

#86-891: KC VideoMax Auxiliary Lens

×
Produkt #86-891 Kontakt
×
- +
€185,00
Stk. 1+
€185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
  • Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF Objektiv)
  • Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände

Das KC (mit allen 5 Objektiven) wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bietet eine Vergrößerung von 0,1X - 3,0X. Optionale Adapter für die auf unendlich korrigierten Mitutoyo und Achrovid™ Objektive und RMS-Objektive ermöglichen die Nutzung des KC als konventionelles Mikroskop, ohne die Nachteile des hohen Gewichts von traditionellen Mikroskopkörpern und ohne die schwierige Adaption von Videokameras an konventionelle Mikroskope.

Das KC wurde als Messobjektiv entwickelt und besitzt sowohl einen großen Arbeitsabstand, als auch eine hohe Vergrößerung. Passend sowohl für Off-Line-Qualitätskontrolle als auch für On-Line-Inspektionen in der Produktion, besonders für Messungen und Fehlerkontrolle. LDL- und LFA-Adapter ermöglichen die Besfestigung an C-Mount Anschlüssen. LFA ermöglicht die Befestigung von großformatigen Kameras (F-Mount Adapter inklusive, 24 x 36 mm max. Sensorgröße). Auf dem Mikroskopkörper können die austauschbaren Objektive befestigt werden.

Für die Benutzung des IF4 Objektivs werden eine faseroptische Beleuchtung und faseroptische Ringlichter empfohlen. Ein koaxialer Anbau #56-191 ist für die koaxiale Beleuchtung erforderlich.

Motorisiertes InFocus™ KC Videoobjektiv

Das motorisierte KC Objektiv wird komplett mit eingebautem DC-Getriebemotor zur Fokussierung mit O-Ring-Riemenantrieb aus Gummi und Halterung, CE-zertifizierter analoger Steuerungseinheit, Motor-/Reglerkabel und CE-zertifizierter Spannungsversorgung (110 V & 220 V) geliefert. Die Steuereinheit erlaubt dem Benutzer sowohl eine Variation des Fokus, als auch eine Variation der Geschwindigkeit und Richtung des Fokus.

Technische Informationen

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.