9-90mm Brennweite, hochauflösendes Varifokalobjektiv

#68-668

#68-668 #68-665
×
Produkt #68-667 Lagernd
×
- +
€465,00
Stk. 1+
€465,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
253 - 94
Länge (mm):
93.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
41.1° - 4.2°
Filtergewinde:
M43 x 0.75
Gewicht (g):
194.00
Hinweis:
Day-Night
Typ:
Varifocal Lens
Durchmesser (mm):
45.00
Brennweite BW (mm):
9.00 - 90
Max. Sensorgröße:
1/2"
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8 - Closed
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
  • 4,4 mm - 90 mm Brennweite
  • Objektive mit C-Mount

Unsere Megapixel-Varifokalobjektive sind die ideale Auswahl, wenn Sie ein spezielles Bildfeld brauchen, das einer nicht standardmäßigen Brennweite entspricht. Die Objektive vereinfachen die Integration in Systeme, ermöglichen die Feinabstimmung und bieten viel Flexibilität in einer Vielzahl von Anwendungen. Tag/Nacht-Varifokalobjektive sind die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Bildverarbeitungssystem ohne Verlust der Abbildung im VIS-Bereich in den NIR-Bereich erweitern wollen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.