VZM™ Zoomobjektiv 600i

VZM™ 600i

×
Produkt #88-399 3-4 Tage
×
- +
€1.120,00
Stk. 1+
€1.120,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge ohne Gewinde (mm):
148.05
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4 - 1.0mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.8 - 1.4mm
Filtergewinde:
M22.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm):
30.00
Gewicht (g):
250.00
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3
Auflösung, Objektraum:
87 lp/mm - 176 lp/mm
Auflösung, Bildraum:
87 lp/mm - 29 lp/mm
Zoombereich:
6:1
Typ:
Zoom Lens
Vergrößerung PMAG:
1.0X - 6.0X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
60.00
Mount:
C-Mount
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für 2/3" oder kleinere Sensoren
  • Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
  • Analog- und Digital-Bildverarbeitungssystemen erhältlich

VZM™ Zoomobjektive ermöglichen die Inspektion von einer Vielzahl von verschiedenen Objekten ohne dass der Arbeitsabstand geändert werden muss. Zusätzlich ermöglicht der parfokale Zoom die einfache Änderung der Vergrößerung ohne Nachfokussierung. Diese kostengünstige Objektive sind erhältlich mit Arbeitsabstände von 35mm bis 175mm und sind für 2/3” oder kleinere Sensoren. Die Modelle mit Blende (i-Serie) haben eine feststellbare Blende, ein vorderes Filtergewinde, eine abnehmbare Halterung und eine optionale Zoomarretierung. Alle Objektive verfügen über einen Flansch mit 50mm Durchmesser (abnehmbar bei den Modellen mit Blende außer bei dem rechtwinkligen VZM™ 450i). VZM™ Zoomobjektive sind ideal für die Inspektion integrierter Schaltungen und Lötverbindungen. Ebenfalls geeignet für die Qualitätskontrolle, Inspektionsaufgaben im Labor oder für Oberflächenanalysen.

Technische Informationen

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.