2,75" max. Öffnung, Zange mit weichen Backen

×
Produkt #59-899 3-4 Tage
×
- +
€56,00
Stk. 1+
€56,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm):
69.85 (2.75")

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kissen schützt Komponenten
  • Einschraubbare Kissen
  • Ersatzkissen erhältlich

Diese Zange mit Schiebegelenk ist ideal für die Handhabung von Optiken, Kamera-Objektiv-Baugruppen und anderen empfindlichen Objekten geeignet. Zangenöffnung zwischen 0,75“ und 2,75“ (von Modell abhängig). An den Backen sind rutschfeste Kissen befestigt, um feine Rändelungen und empfindliche Oberflächen zu schützen. Der Werkzeugkörper ist laminiert, die Griffe sind mit Vinyl beschichtet, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.