Das samtige Material mit oder ohne selbstklebender Rückseite kann auf jeder geeigneten Oberfläche angebracht werden. Die beflockte Materialoberfläche ist über die gesamte Produktlinie gleichbleibend, allerdings besitzen höhere Materialnummern ein dickeres und haltbareres Substrat. So ist der Hintergrund von #40 papierdünn (0,01" Dicke), der klebende Hintergrund von #55 ist dicker (0,02" Dicke) aber immer noch flexibel und der Hintergrund von #65 ähnelt dickem Tonpapier (0,02" Dicke). Bitte beachten Sie, dass das nicht klebende Material eine etwas mattere (weniger reflektierende) Oberfläche als das klebende Material hat.
Bitte beachten Sie: Dieses Material ist zur Absorption von Licht geeignet, jedoch nicht für die direkte Bestrahlung mit Lasern mit hoher Leistung empfohlen.