Fasergekoppelte Lasersysteme

Fiber-Coupled Laser System

×
  • Leistungsübertragung durch Faser mit hoher Leuchtdichte
  • Sichtbare und infrarote Wellenlängen
  • Freistehendes System

Diese Systeme bieten bis zu 450 mW kontinuierliche Leistung und kombinieren ein Glasfaserkabel mit hoher Leuchtdichte mit einer Laserdiode mit thermoelektrischer Kühlung, Wärmesenke, Lüftung und Stromversorgung. Ihr einzigartiges Design beinhaltet einen TTL Modulationseingang (BNC-Verbindung). LCD-Leistungsanzeige in mA. Die Faser kann nicht von der Laserdiode entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass als max. Leistung die Leistung an der Faserspitze angegeben ist. Alles ist fest im Gehäuse verbaut. Anwender hat keinen Zugang zu Diode oder Diodenfaseranschluss. Faser ist mit standardmäßigem SMA-Stecker für hohe Leistungen ohne Epoxidharz ausgestattet. Punkte mit nur 0,3 mm Durchmesser können projiziert werden. Verwendung von AR beschichteten Asphären.

Der optionale Kollimator kann direkt an den SMA-Stecker der Faser angeschraubt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.