Bitte achten Sie immer auf Vorsichtsmaßnahmen und ordnungsgemäße Verwendung der Sicherheitsausrüstung, wenn Sie mit Lasern arbeiten. Der in der jeweiligen Situation benötigte Schutz, sollte von einem Laserschutzbeauftragten oder dem zuständigen Beauftragten für die Arbeitssicherheit festgelegt werden.
Downloadbereich
Ausgangsleistung (mW):
>0.5
Polarisation:
Random
Leistungsstabilität (%):
±2.5
Größe (Zoll):
2.50 x 2.00 x 7.00
Mode:
>95% TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Gewicht (lbs):
1.20
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #11-378 Europe: #35-224 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #11-378
Aufwärmzeit (Minuten):
10.00
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Hinweis:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Lumentum Helium-Neon-Laser besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Lumentum HeNe-Laser besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.
Bitte beachten: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Diese HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.
Technische Informationen
Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.