Bitte achten Sie immer auf Vorsichtsmaßnahmen und ordnungsgemäße Verwendung der Sicherheitsausrüstung, wenn Sie mit Lasern arbeiten. Der in der jeweiligen Situation benötigte Schutz, sollte von einem Laserschutzbeauftragten oder dem zuständigen Beauftragten für die Arbeitssicherheit festgelegt werden.
Downloadbereich
Hinweis:
Fits JDS Uniphase Cylinder Head Models with 1.245" Diameters
Die Präzisions-Helium-Neon-Laser von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Präzisions-Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.
Bitte beachten Sie: 220V-Netzteile sind separat erhältlich. Diese HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.
Technische Informationen
Beam Expander Mounting Configurations
Click on an item below to be brought to that item's product page.