Modell 1135P, 10mW lineare Polarisation, Lumentum HeNe Laser

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
Produkt #62-727 Kontakt
×
- +
€1.480,00
Stk. 1+
€1.480,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +70
Ausgangsleistung (mW):
10
Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Polarisation:
500:1
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Gewicht (lbs):
1.5
Länge Laserkopf (Zoll):
19.13
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Stromversorgung:
#11-381 (110/220V AC), #11-388 (110/220V AC)
Feuchtigkeit bei Einsatz:
0 to 100%, non-condensing
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +150
Aufwärmzeit (Minuten):
15
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Statische Ausrichtung:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±3
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: 0.1%
Strahldurchmesser (mm):
0.68
Hersteller:
Lumentum
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
HeNe
Strahldivergenz (mrad):
1.20
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Red
Modellnummer:
1135P
Durchmesser Laserkopf (Zoll):
1.74
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
320
Min. Ausgangsleistung, TEM00 (mW):
10.0
Modenreinheit (TEMoo):
>95%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.

Beschreibung Produktfamilie

  • Verbesserte Stabilität
  • Hervorragende Strahlausrichtung
  • Längere Nutzungsdauer

Die Präzisions-Helium-Neon-Laser von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Präzisions-Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: 220V-Netzteile sind separat erhältlich. Diese HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.