632,8 nm frequenzstabilisierte Laserdiode, Free-Space

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
Produkt #33-045 3-4 Tage
×
- +
€6.620,00
Stk. 1-5
€6.620,00
Stk. 6+
€5.958,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40
Ausgangsleistung (mW):
55
Polarisation:
100:1 Linear
Leistungsstabilität (%):
1.00
Größe (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Wellenlänge (nm):
632.80
Gewicht (g):
135.00
Modenqualität M2:
1.1 (Horizontal)
1.2 (Vertical)
Energieverbrauch (W):
Max: 5
Wellenlängentoleranz (nm):
±0.5
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±10
Feuchtigkeit bei Einsatz:
5 - 95% (non-condensing)
Aufwärmzeit (Minuten):
2.00
Elektrische Kabel / Verbindung:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Seitenverhältnis:
1.5 - 2 (Output Beam)
Computerschnittstelle:
USB
Punktstabilität (μrad):
<50 (8 Hours)
Strahldurchmesser (mm):
0.8 x 1.6
Rauschen:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Eingangsstrom (A):
Max: 2 @ 3.3 V
Spektrale Linienbreite (MHz):
Typical: 10
Strahlstabilität (nm):
±0.002
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
Diode
Strahldivergenz (mrad):
1.3 x 0.8
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Red

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Emission einer einzelnen longitudinalen Mode
  • Wellenlängenstabilität ±0,002 nm
  • Sehr niedriger Stromverbrauch

Die frequenzstabilisierten Laserdioden mit 632,8 nm eignen sich ideal für typische He-Ne-Laseranwendungen, beispielsweise die Durchflusszytometrie, Interferometrie, konfokale Mikroskopie, Fluoreszenzanregung und Raman-Spektroskopie. Ein vergleichbarer HeNe-Laser wäre größer, kostenintensiver und hätte einen höheren Stromverbrauch. Die stabilisierten Laserdioden mit 632,8 nm sind kompakter, haben eine Wellenlängenstabilität von ±0,002 nm und liefern eine Leistung von mindestens 55 mW (Free-Space) bzw. mindestens 25 mW (Modell mit Faserkopplung). Außerdem verwenden diese Laser variable Bragg-Gitter (VBGs), um die Wellenlänge von 632,8 nm auf eine Linienbreite von 10 MHz zu begrenzen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.