Coherent® OBIS™ 1185054 | 640 nm LX 40 mW Laser

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #87-465 3-4 Tage
×
- +
€2.170,00
Stk. 1+
€2.170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
10 to 50
Ausgangsleistung (mW):
40
Polarisation:
100:1
Leistungsstabilität (%):
<2
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
640.00 +4/-5
Modenqualität M2:
≤1.2
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Punktstabilität (μrad/°C):
<5
Modulationsfrequenz (MHz):
Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz):
Max Analog: 500
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.1
Punktstabilität (μrad):
<30
Rauschen RMS:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm):
0.8
Hersteller:
Coherent®
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
Diode
Strahldivergenz (mrad):
Full-Angle: ≤1.3
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Red
Modellnummer:
1185054

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

Beschreibung Produktfamilie

Die Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug-and-Play-Laser, verpackt in einem einzelnen Modul, erhältlich mit vielen verschiedenen Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum. Obwohl für die verschiedenen Laser zwei unterschiedliche Technologien genutzt werden, Coherents eigenes optisch gepumptes Halbleiterlasersystem (OPSL-System) oder diodenbasiert, bieten alle Varianten die gleichen Strahleigenschaften. Dadurch und durch die einheitlichen Schnittstellen kann leicht zwischen verschiedenen Modellen gewechselt werden. Jedes Lasersystem bietet eine USB-Schnittstelle, eine integrierte RS-485-Schnittstelle, sowie eine analoge Schnittstelle. An der oberen Abdeckung ist eine mehrfarbige LED integriert, sodass der Laserstatus auf einen Blick erkennbar ist.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil ist für den Betrieb erforderlich und wird separat angeboten. Für CDRH-zertifizierte System ist OBIS-Remote erforderlich. Es wird ein OBIS-Kühlkörper empfohlen.

Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind für eine Vielzahl von OEM- und wissenschaftlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise für die Umweltüberwachung, Inspektion oder maschinelle Bildgebung, oder für den Einsatz in Life Sciences, zur Fluoreszenzanregung von Farbstoffen und Proteinen in der Durchflusszytometrie, Mikroskopie, DNA-Sequenzierung oder Medikamentenabgabe. Diese Laser enthalten eine intelligente Elektronik um hervorragende, rauscharme optische Eigenschaften sicherzustellen, sowie einen extrem kleinen Controller, der in den Laserkopf integriert wurde.

Es sind drei Netzteile erhältlich, von denen eines für den Betrieb erforderlich ist. #87-472 (nicht CDRH-zertifiziert) enthält ein Netzteil mit Netzkabel. #87-473 (CDRH-zertifiziert) wird mit einem 1 m Kabel zur Verbindung von Laser und OBIS Remote Controller und einem Netzkabel geliefert, und versorgt den Laser mit Gleichspannung. #87-475 (CDRH-zertifiziert) versorgt über ein einzelnes Netzkabel bis zu sechs Laser mit Strom. Sechs Verbindungskabel und ein Netzkabel werden mitgeliefert.

Zusätzliche Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.