Bitte achten Sie immer auf Vorsichtsmaßnahmen und ordnungsgemäße Verwendung der Sicherheitsausrüstung, wenn Sie mit Lasern arbeiten. Der in der jeweiligen Situation benötigte Schutz, sollte von einem Laserschutzbeauftragten oder dem zuständigen Beauftragten für die Arbeitssicherheit festgelegt werden.
Downloadbereich
Numerische Apertur NA:
0.045 (1/e2)
Betriebstemperatur (°C):
10 to 40
Ausgangsleistung (mW):
15
Polarisation:
Min 100:1
Leistungsstabilität (%):
<2
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
514.00 ±2
Modenqualität M2:
≤1.1
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug&Play-Laser, erhältlich in Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum mit zusätzlicher Faserkopplung. Die Faseroptik ist fest mit dem Laser verbunden, was eine längere Lebensdauer der Faser und eine konstante Laserleistung gewährleistet. Ein FC/APC-Stecker an der Glasfaser ermöglicht Verbindungen zu anderen Systemen ohne Beeinträchtigung durch hohes Rauschen zu ermöglichen. Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität erzeugen hochwertige, rauscharme Laserstrahlen und ermöglichen zudem eine freihändige Bedienung. Diese fasergekoppelten Laser werden in der konfokalen Mikroskopie, DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie, medizinischen Bildgebung und in der Automatisierung eingesetzt.