Coherent® OBIS™ FP 1193841 | 640 nm LX 75 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
Produkt #88-034 3-4 Tage
×
- +
€4.080,00
Stk. 1+
€4.080,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Numerische Apertur NA:
0.045 (1/e2)
Betriebstemperatur (°C):
10 to 40
Ausgangsleistung (mW):
75
Polarisation:
Min 100:1
Leistungsstabilität (%):
<2
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
640.00 +4/-5
Modenqualität M2:
≤1.1
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: Not Available
China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Modulationsfrequenz (MHz):
Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz):
Analog: 500
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Fasertyp:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
Rauschen RMS:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)
Hersteller:
Coherent®
Auskopplung:
Fiber-Coupled
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Red
Modellnummer:
1193841
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

Beschreibung Produktfamilie

  • Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
  • Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
  • Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
  • Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität  sind ebenfalls verfügbar

Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug&Play-Laser, erhältlich in Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum mit zusätzlicher Faserkopplung. Die Faseroptik ist fest mit dem Laser verbunden, was eine längere Lebensdauer der Faser und eine konstante Laserleistung gewährleistet. Ein FC/APC-Stecker an der Glasfaser ermöglicht Verbindungen zu anderen Systemen ohne Beeinträchtigung durch hohes Rauschen zu ermöglichen. Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität erzeugen hochwertige, rauscharme Laserstrahlen und ermöglichen zudem eine freihändige Bedienung. Diese fasergekoppelten Laser werden in der konfokalen Mikroskopie, DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie, medizinischen Bildgebung und in der Automatisierung eingesetzt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.