IR- oder UV-Sichtgeräte

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion
  • Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
  • Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
  • Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
  • Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar
Hochauflösender NIR-Konverter Hochauflösender NIR-Konverter
  • Erweitert standardmäßige Kamerasensoren im IR-Bereich (1495-1595 nm)
  • Ideal für bildgebende Anwendungen oder Ausrichtungen
Laservisualisierer für hohe Leistungen Laservisualisierer für hohe Leistungen
  • Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
  • Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
  • Ideal für die Laserausrichtung geeignet
  • Kein Aufladen erforderlich
Infrarotsichtgeräte Infrarotsichtgeräte
  • Empfindlichkeit von 350 nm bis 1.700 nm oder 2.000 nm
  • Mit Batterie und Aufbewahrungsbox
  • C-Mount-Kameraadapter erhältlich
Produkte zur Laserdetektion Produkte zur Laserdetektion
Top Seller
  • Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
  • Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
  • 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission
ZAP-IT<sup>&reg;</sup> Laserausrichtungsmaterial ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial
  • Papier nach Industriestandard zur Strahlprofilbetrachtung
  • Zeichnet Strahlform, Strahldivergenz, Mode und Intensitätsprofil von gepulsten Lasern auf
  • Geeignet für Breitbandlichtquellen von UV bis IR
IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen IRis™ Laserdetektionsstab für hohe Leistungen Neu
  • Wellenlängenbereich 1460 bis 1600 nm
  • Leicht und tragbar
  • Schlüsselband für einfache Mitnahme

Mit infraroten (IR) oder ultravioletten (UV) Anzeigegeräten werden die infraroten (IR) oder ultravioletten (UV) Laserstrahlen sichtbar gemacht. Mit infraroten (IR) oder ultravioletten (UV) Anzeigegeräten können unsichtbare Strahlen in ein sichtbares Bild umgewandelt werden. Mit infraroten (IR) oder ultravioletten (UV) Anzeigegeräten erhöht sich die Leistung und die Sicherheit der infraroten (IR) oder ultravioletten (UV) Laseranwendungen, da Probleme wie Strahlvisualisierung, Profilierung oder Justage reduziert werden.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.