ZAP-IT® Laserausrichtungspapier, 4 x 8", Box mit 50 Bögen

×
Produkt #90-709 Lagernd
×
- +
€180,00
Stk. 1+
€180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (Zoll):
0.009
Dicke (mm):
0.24
Hinweis:
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2
Sheet Size (in):
4 x 8
Sheet Size (mm):
101.6 x 203.2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Papier nach Industriestandard zur Strahlprofilbetrachtung
  • Zeichnet Strahlform, Strahldivergenz, Mode und Intensitätsprofil von gepulsten Lasern auf
  • Geeignet für Breitbandlichtquellen von UV bis IR

Mit dem ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial können Sie die Eigenschaften gepulster Laserquellen vom ultravioletten bis in den infraroten Bereich testen. Um die Strahleigenschaften zu bestimmen, wird das ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial in den Strahlengang gehalten. Das ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial eignet sich ideal zur Strahlausrichtung oder zur Einstellung von Laseroptiken, wie z. B. Strahlaufweiter, Linsen, Blenden, Abschwächer oder Leistungsmessgeräte. Bei CW-Lasern kann ein mechanischer Chopper oder ein Güteschalter verwendet werden, oder der Laser schnell an- und ausgeschaltet werden, um die notwendigen Pulse zu erzeugen.

Bitte beachten Sie: Die Auswertung der Strahleigenschaften ist bei Eingangsstrahldurchmesser von weniger als 1/4" / 6,35 mm unter Umständen schwierig. In diesem Fall den Strahldurchmesser mit einem Strahlaufweiter oder einer plankonvexen Linse vergrößern. Bei Verwendung einer plankonvexen Linse das ZAP-IT® Laserausrichtungsmaterial in einem Bildabstand der 2,5-fachen Brennweite der Linse platzieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.