OP-2 VIS hochempfindlicher Leistungs-Messkopf, 400-1060nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #59-979 Kontakt
×
- +
€805,00
Stk. 1+
€805,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
7.9
Modellnummer:
OP-2 VIS
Coherent Part Number: 1098313
Sensor:
Silicon
Kabellänge (m):
1.8
Computerschnittstelle:
DB-25
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
50
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
10
Kalibrierungenauigkeit (%):
±12.0 from 440 to 445nm
±5.0 from 450 to 1100nm
Kühlmethode:
Air
Auflösung (nW):
1
Leistungsbereich:
10nW - 30mW
Kompatible Messgeräte:
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.