Coherent® hochempfindlicher Sensor für optische Leistung 1098401 | UV, 250-400 nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-413 3-4 Tage
×
- +
€965,00
Stk. 1+
€965,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
6.0
Modellnummer:
OP-2 UV
Coherent Part Number: 1098401
Sensor:
Silicon
Kabellänge (m):
1.8
Computerschnittstelle:
DB-25
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
30
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
10
Kalibrierungenauigkeit (%):
±8
Kühlmethode:
Air
Auflösung (nW):
1
Leistungsbereich:
10nW - 30mW
Kompatible Messgeräte:
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 400

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.