Coherent® FieldMaxII-TOP Laserleistungs- und Energiemessgerät 1098580

Mehr Produkte von Coherent®

Sensor sold separately

×
Produkt #66-277 3-4 Tage
×
- +
€1.870,00
Stk. 1+
€1.870,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Modellnummer:
1098580
Länge (mm):
200.00
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Auflösung:
0.1% Full Scale
Typ:
Power and Energy
Breite (mm):
100.00
Gewicht (kg):
1.0
Tiefe (mm):
40
Stromversorgung:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70
Computerschnittstelle:
USB
Displaygenauigkeit (%):
±2
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1.0
Analoger Ausgang:
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)
Hinweis:
Max. Repetition Rate: 300Hz
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxII verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxII-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxII-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.