Coherent® PowerMax USB-Stab-Messgerät, 325 - 1065nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-425 3-4 Tage
×
- +
€2.110,00
Stk. 1+
€2.110,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
8
Optiktyp:
Diffuse Quartz
Sensor:
Silicon
Kabellänge (m):
2.5
Linearität (%):
±1
Computerschnittstelle:
USB
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1
Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
Kühlmethode:
Air
Zerstörschwelle (W/cm2):
20
Reaktionszeit (s):
0.5
Leistungsbereich:
8.5μW - 140mW
Wellenlängenbereich (nm):
325 - 1065
Rauschäquivalente Leistung:
170nW

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hochempfindliche Siliziumfotodiode
  • Schmales Gehäuse
  • Ideal für Messungen von CW- oder gepulsten Lasern

Das Coherent® PowerMax USB-Stab-Messgerät besitzt eine hochempfindliche Siliziumfotodiode für Messungen an Dauerstrich- oder Impulslasern vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum. Das Coherent® PowerMax USB-Stab-Messgerät eignet sich ideal für Leistungsmessungen zwischen 8,5 μW und über 140 mW (je nach Laserwellenlänge), und für gepulste Laser mit mindestens 50 pps. Dieses über eine USB-Schnittstelle mit Strom versorgte Lasermessgerät nutzt kalibrierte Spektralfilter zur Abschwächung des Laserstrahls, sodass sich höhere Durchschnittsleistungen messen lassen, als normalerweise mit einer Fotodiode möglich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.