PM10 Thermosäulen-Leistungs-Messkopf, 10mW - 10W, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #59-981 Kontakt
×
- +
€1.115,00
Stk. 1+
€1.115,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
19
Modellnummer:
PM10
Coherent Part Number: 1097901
Sensor:
Thermopile
Kabellänge (m):
2.0
Computerschnittstelle:
DB25
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1
Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 10
Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
30 (air-cooled)
Kühlmethode:
Air
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
10mW - 10W
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Kompatible Messgeräte:
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 11

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer dynamischer Bereich
  • ISO 17025 zertifiziert

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallenden Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.