PM150-50C Thermosäulen-Leistungs-Messkopf, 300mW - 150W, USB

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-414 Kontakt
×
- +
€1.875,00
Stk. 1+
€1.875,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
50
Modellnummer:
PM150-50C
Coherent Part Number: 1168348
Typ:
Meterless
Sensor:
Thermopile
Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Kalibrierwellenlänge (nm):
10600
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
1 - 150
Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
80 (air-cooled)
Kühlmethode:
Water/Air
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
300mW - 150W
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 11

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer dynamischer Bereich
  • ISO 17025 zertifiziert

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallenden Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.