0,210 - 1,08μm, 11mW, Silizium, Leistungs-Fotodetektor

Photodetector with Attenuator

×
Produkt #89-310 3-4 Tage
×
- +
€1.175,00
Stk. 1+
€1.175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Mitgelieferte Filter:
OD 0.3 Attenuator
Größe (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Gewicht (g):
130
Gewicht (kg):
0.13
Sensor:
Silicon
Aktive Fläche (mm):
10
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
11
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
0.011
Zerstörschwelle (W/cm2):
100
Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.1
Rauschen:
10 pW
Kompatible Messgeräte:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Wellenlängenbereich (nm):
210 - 1080
Wellenlängenbereich (μm):
0.210 - 1.08

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.