0,19 - 20μm, 110W, Thermosäule, Laserleistungs- und Energiedetektor

#89-592

×
Produkt #89-592 3-4 Tage
×
- +
€1.375,00
Stk. 1+
€1.375,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
54.2 x 54.2 x 55.6
Gewicht (g):
160
Gewicht (kg):
0.16
Sensor:
Thermopile
Aktive Fläche (mm):
19
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
110,000
Kühlmethode:
Fan Cooled
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
110
Zerstörschwelle (W/cm2):
45,000
Zerstörschwelle (kW/cm2):
45
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
1
Rauschen:
3 mW
Kompatible Messgeräte:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 20000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.