0,19 - 20μm, 3,8J, pyroelektrisch, Laserenergiedetektor

#89-594

×
Produkt #89-594 3-4 Tage
×
- +
€1.500,00
Stk. 1+
€1.500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
50 x 50 x 14
Gewicht (g):
120
Gewicht (kg):
0.12
Sensor:
Pyroelectric
Aktive Fläche (mm):
25 x 25
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
5,000
Kühlmethode:
Convection
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
5
Hinweis:
1 of #15-267 is included
Max. zulässiger Einergieeinfall (J):
3.8
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6
Rauschen:
4 μJ
Kompatible Messgeräte:
Premier (#89-306)
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 20000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.