Halterung für Premier Diodenlaserdetektor

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

×
Produkt #58-761 3-4 Tage
×
- +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • entwickelt für eine Verwendung mit den Premier Diodenlasermodule
  • großer Einfallswinkel
  • ideal für Partikeldetektion und Densitometrie

Entwickelt für eine Verwendung mit den Premier fokussierbaren Diodenlasermodule. Die fokussierbaren Diodenlaserdetektoren haben mit 160° einen großen Öffnungswinkel und ein Verstärkungssytem, das einen Einsatz drinnen und draußen möglich macht. Zustandsüberwachung, Partikeldetektion und Densitometrie sind einige Anwendungen für den Detektor. Die optionelle Halterung ist eine schwerbelastige Klamme mit einer Serie von Bohrungen für eine vielseitige, jede Winkel-Integration. Ein abnhembarer Deckel verdeckt eine M12 Bohrung.

Ein Netzteil, separat verkauft, wird benötigt. Wir empfehlen das #59-099 5V Universal-Netzteil.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.