Premier Diodenlaserdetektor, hohe Verstärkung

Premier Laser Diode Detector

×
Produkt #58-764 3-4 Tage
×
- +
€190,00
Stk. 1+
€190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
AC & DC S/R-Verhältnis für 1mW Eingangsleistung (dB):
>60
AC Ausgangsfrequenzverhalten (kHz):
>100
AC Ausgangsabhängigkeit @ 650nm (V/mW):
10.00
Stecker:
4 pin JST
Strom (mA):
1.00
Durchmesser (mm):
15.00
Länge (mm):
51.00
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +70
relative Umlichtssperre (dB):
10.00
Typ:
High Gain
Spannung (V):
5 - 10 DC
Gewicht (g):
50.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Feuchtigkeit bei Einsatz:
90% RH
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85
Elektrische Kabel / Verbindung:
4 input/output leads

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

A power supply, sold separately, is required for operation. We recommend #59-099 5V Universal Power Supply.

Beschreibung Produktfamilie

  • entwickelt für eine Verwendung mit den Premier Diodenlasermodule
  • großer Einfallswinkel
  • ideal für Partikeldetektion und Densitometrie

Entwickelt für eine Verwendung mit den Premier fokussierbaren Diodenlasermodule. Die fokussierbaren Diodenlaserdetektoren haben mit 160° einen großen Öffnungswinkel und ein Verstärkungssytem, das einen Einsatz drinnen und draußen möglich macht. Zustandsüberwachung, Partikeldetektion und Densitometrie sind einige Anwendungen für den Detektor. Die optionelle Halterung ist eine schwerbelastige Klamme mit einer Serie von Bohrungen für eine vielseitige, jede Winkel-Integration. Ein abnhembarer Deckel verdeckt eine M12 Bohrung.

Ein Netzteil, separat verkauft, wird benötigt. Wir empfehlen das #59-099 5V Universal-Netzteil.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.