16mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung

Tiltable Aluminum Mount, #64-834

Tiltable Aluminum Mount, #64-834 Laser Mounting Clamp, #37-143 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +1
×
Produkt #53-264 Lagernd
×
- +
€90,00
Stk. 1+
€90,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Aufbau:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
Kompatible Diodenmodule:
Compact LDM
Drehbereich (°):
±15
Durchmesser passender Laser (mm):
16

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
  • Mehrere Montageoptionen
  • Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm

Die Laserdiodenhalterungen sind für Laserdioden aller Größen erhältlich, die Edmund Optics® liefert. Sie eignen sich ideal zur Montage eines Diodenlasers auf optischen Bänken oder Montageplatten. Angeboten werden feste Halterungen ohne Einstellmöglichkeit und Halterungen mit Kipp- und Neigeeinstellung zur leichteren Ausrichtung. Die Laserdiodenhalterungen dienen zugleich als Wärmesenke und führen die durch die Laser erzeugte Wärme effektiv ab. Alle Halterungsoptionen werden mit dem notwendigen Befestigungszubehör geliefert.

Bitte beachten Sie: Detailliertere technische Angaben finden Sie unter den einzelnen Bestellnummern. Wenden Sie sich an unseren technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl geeigneter Halterungen für Ihren Laser brauchen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.