Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker
Top Seller
- Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
- Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
- M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
Lasersicherheitsschilder
- HeNe, Danger und Laser Area Warnschilder verfügbar
- Bieten Sicherheitswarnungen für Laserlabore
- 12" lang und 10" breit
Strahlblocker zur Laserjustage
- Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
- Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
- Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
- Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen
Metrische Strahlfalle
- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich