TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12 mm Brennweite, ungefasst, präzises RKE Okular

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
Produkt #66-208 3-4 Tage
×
- +
€111,00
Stk. 1-24
€111,00
Stk. 25+
€80,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verzeichnung (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00
Augenabstand (mm):
10.70
Durchmesser Feldblende (mm):
9.7
scheinbares Bildfeld (°):
45.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
5.81
Luftspalt (mm):
0.569
Farbquerfehler (0,7 Feld):
0.016
Gesamtlänge, nur Glas (mm):
10.43
Typ:
Unmounted
Punktgröße (μm):
4/13 (On-Axis/0.7 Field)
Gehäuselänge (mm):
N/A
Bildweite (mm):
5.768
Hersteller:
Edmund Optics®

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Linsendaten erhältlich
  • Langer Augenabstand
  • Scheinbares Bildfeld 45°

Die RKE® Okularserie hat ein sehr beliebtes Design. Ursprünglich wurde sie für den Einsatz in Teleskopen entwickelt, sie kann aber ebenso gut in einer Vielzahl von industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Linsendaten zur besseren Integration in die jeweilige Anwendung können für Optikdesigner zur Verfügung gestellt werden. Die Daten erhalten Sie über unser Anfrageformular.

Ungefasste RKE Okulare bestehen aus der Augenlinse, der Feldlinse und dem schwarz eloxierten Zwischenring. Diese ungefassten Konfigurationen wurden für die OEM-Integration entwickelt.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen in der Tabelle unten wurden mit Linsendaten kalkuliert. Je nach Herstellungstoleranzen können die Werte in der Realität abweichen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.