50x Mitutoyo telezentrisches Objektiv

Mehr Produkte von Mitutoyo

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
Produkt #87-229 Kontakt
×
- +
€3.534,00
Stk. 1+
€3.534,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.13mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.18mm
Brennweite BW (mm):
3.61
Modellnummer:
375-052
Länge (mm):
97.00
Länge ohne Gewinde (mm):
97.00
Vergrößerung:
50X
Max. Durchmesser (mm):
39
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.55
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.5
Schärfentiefe (μm):
0.90
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
0.45
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
0.36
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%
Arbeitsabstand (mm):
13
Gewicht (g):
350
Hinweis:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
Wellenlängenbereich (nm):
435 - 655
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Mitutoyo
Parfokallänge (mm):
110
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
  • Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
  • Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung

Die telezentrischen Objektive von Mitutoyo sind ideal für hochauflösende, stark vergrößernde, bildgebende Mess- und Prüfsysteme. Mit bis zu 100X Vergrößerung können diese Objektive in der Halbleiterproduktion und -inspektion, in der Messtechnik, Qualitätssicherung und in F&E-Laboren eingesetzt werden. Sie können einfach in C-Mount-Bildverarbeitungsysteme über unseren Mitutoyo C-Mount-Kameratubus #56-992 integriert werden.

Technische Informationen

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.