TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Mitutoyo auf RMS Adapter

Mitutoyo to RMS Adapter, #58-296

×
Produkt #58-296 3-4 Tage
×
- +
€106,00
Stk. 1+
€106,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
14.00
Gewinde:
0.7965" x 36 TPI (Male), M26 x 36 TPI (Female)
Typ:
Objective Thread Adapter
Außendurchmesser (mm):
30.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
  • Adapter erleichtern die Integration von MT-1 und MT-2 Tubuslinsen
  • Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde

TECHSPEC®-Zubehör und Adapter für Mitutoyo-Objektive erleichtern die Integration von Mitutoyo-Objektiven und Tubuslinsen in C-Mount Systeme, wie zum Beispiel Kameras. Der Kameraverlängerungstubus mit C-Mount besitzt ein M26 mm x 0,706 mm (36 TPI) Innengewinde und ein C-Mount-Außengewinde und erlaubt den direkten Anschluss von Tubuslinsen an C-Mount-Kameras. Der Verlängerungstubus liefert genau die 152,5 mm Länge, die bei MT-4- und MT-40-Tubuslinsen notwendig sind, um ein scharfes Bild auf dem Sensor einer C-Mount-Kamera zu erzeugen.

Die C-Mount-Adapter für MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 Tubuslinsen sind zweiteilige Baugruppen mit C-Mount-Innen- und Außengewinde. Die Adapter schließen die Tubuslinsen ein, sodass diese sich problemlos in C-Mount-Systeme integrieren lassen. Zwischen Objektiv und Tubuslinse lassen sich Filter, Strahlteiler und andere optische Komponenten integrieren. Mit dem 10 mm-Mitutoyo-C-Mount-Adapter verbinden Sie unendlich korrigierte Objektive mit einem C-Mount-Adapter MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 oder anderen C-Mount-Komponenten.

Bitte beachten Sie: Sollen die Mitutoyo-Objektive in RMS-Systeme integriert werden, verwenden Sie ausschließlich Systeme mit der selben Tubus-Auslegung. Die vier Inbusschrauben müssen entfernt werden, um die Mitutoyo Tubuslinse in die C-Mount-Adapter MT-1/MT-2 und MT-L/MT-L4 einzusetzen.

Technische Informationen

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.