Olympus PLN 20X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

#86-814

×
Produkt #86-814 Lagernd
×
- +
€412,00
Stk. 1+
€412,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Bildfeld (mm):
1.1
Brennweite BW (mm):
9.00
Modellnummer:
1-U2B225
Länge ohne Gewinde (mm):
43.70
Vergrößerung:
20X
Max. Durchmesser (mm):
24
Numerische Apertur NA:
0.40
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.84
Schärfentiefe (μm):
1.72
Arbeitsabstand (mm):
1.2
Gewicht (g):
112.0
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A
Abbildungstiefe (µm):
688

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die plan-achromatischen Objektive von Olympus sind für Kliniklaboratorien und für Untersuchungsanwendungen vorgesehen. Bei der Hellfeld-Beobachtung mit Durchlichtbeleuchtung zeichnen sich die plan-achromatischen Objektive von Olympus durch eine hervorragende Ebenheit des Bildfeldes bis F.N. 22 aus.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.