Olympus PLN 100X Objektiv (Öl-Immersionsobjektiv)

Mehr Produkte von Olympus

#86-816

×
Produkt #86-816 3-4 Tage
×
- +
€1.150,00
Stk. 1+
€1.150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Bildfeld (mm):
0.22
Brennweite BW (mm):
1.80
Modellnummer:
1-U2B235
Länge ohne Gewinde (mm):
44.70
Vergrößerung:
100X
Max. Durchmesser (mm):
24
Numerische Apertur NA:
1.25
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.27
Schärfentiefe (μm):
0.27
Arbeitsabstand (mm):
0.15
Gewicht (g):
114.0
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil
Abbildungstiefe (µm):
1760

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die plan-achromatischen Objektive von Olympus sind für Kliniklaboratorien und für Untersuchungsanwendungen vorgesehen. Bei der Hellfeld-Beobachtung mit Durchlichtbeleuchtung zeichnen sich die plan-achromatischen Objektive von Olympus durch eine hervorragende Ebenheit des Bildfeldes bis F.N. 22 aus.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.