Olympus UPLFLN 20X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
Produkt #86-819 3-4 Tage
×
- +
€1.162,00
Stk. 1+
€1.162,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Bildfeld (mm):
1.3
Brennweite BW (mm):
9.00
Modellnummer:
1-U2B5252
Länge ohne Gewinde (mm):
42.80
Vergrößerung:
20X
Max. Durchmesser (mm):
26
Numerische Apertur NA:
0.50
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.67
Schärfentiefe (μm):
1.10
Arbeitsabstand (mm):
2.10
Gewicht (g):
120
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 900
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.