27mm D., englisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte

Straight Line Scale

×
Produkt #32-810 3-4 Tage
×
- +
€67,00
Stk. 1-4
€67,00
Stk. 5+
€62,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Typ:
English Straight Line Scale
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

English Scale: numbered every 0.025"
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

Beschreibung Produktfamilie

  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Englische oder metrische Versionen

Diese Glasstrichplatte hat eine höhere Stabilität als Folienstrichplatten, die sich verbiegen, verziehen und leicht beschädigt werden. Die Strichmuster bestehen aus gering reflektierendem Chrom mit hohem Kontrast und deutlicher Ablesbarkeit. Die Markierungen sind an der Unterseite der Strichplatte angebracht, sodass die Skalen immer direkten Kontakt mit dem untersuchten Objekt haben. Dadurch können Sie optimal fokussieren und exakte Messungen vornehmen.

Unsere Strichplatten mit 27 mm Durchmesser werden für unsere 6X und 9X Lupen und unsere Strichplatten mit 26 mm und 35 mm Durchmesser für unsere Peak Messlupen und unsere beleuchteten Peak Messlupen eingesetzt. Beachten Sie das für die Lupen angegebene Bildfeld, bevor Sie eine Kombination aus Lupe und Strichplatte auswählen. Beispielsweise ist das Bildfeld von 5/8" (16 mm) bei einer 12X Lupe nicht für eine Strichplatte mit einer Skala von ¾" (20 mm) geeignet, wenn Sie die gesamte Skala benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.