26mm D., englische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte

Hole Guage

×
Produkt #64-853 3-4 Tage
×
- +
€67,00
Stk. 1-4
€67,00
Stk. 5+
€62,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
26.00 ±0.125
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Typ:
English Hole Gauge
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.

Beschreibung Produktfamilie

  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Kompatibel mit 6X oder 9X Komparatoren

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht, sodass die Skala immer direkt mit dem Objekt in Kontakt ist. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung.

Unsere Strichplatten mit 21 mm und 27 mm Durchmesser können für die 6X und 9X Komparatoren und unsere 35 mm Strichplatten für die Messlupen mit Kontaktskala und unsere beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.