7X Messlupe mit linearer Skala und Fadenkreuz

Linear Scale

Linear Scale Crosshair Scale Loupe with Scale
×
Produkt #88-613 Lagernd
×
- +
€102,00
Stk. 1-4
€102,00
Stk. 5+
€95,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.75
Vergrößerung:
7X
Strichplattendurchmesser (mm):
35.00
Arbeitsabstand (Zoll):
0.65
Höhe (Zoll):
1.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 7X und 10X Vergrößerungen erhältlich
  • Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupesets verfügbar
  • Strichplatte inkl.

Bei diesen Messlupen mit Kontakskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsfläche. Zusätzliche Strichplatten sind ebenfalls erhältlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmäßige Fokuseinstellung und ein vollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das für ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.

7X oder 10X Lupe mit Skala

Jede Lupe hat eine klare Acrylbasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring für Strichplatten und eine Schutztasche. Für die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in 0,1 mm-Schritten oder eine lineare Skala mit Fadenkreuz von 15 - 0 - 15 mm in 0,1 mm-Schritten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.