Bandpassfilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Fluoreszenz-Bandpassfilter Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Wellenlängen für beliebte Fluorophore
  • Transmission >93%
  • Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs
Fluoreszenzfiltersets Fluoreszenzfiltersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Anregungs- und Emissionsfilter und dichroitische Filter für die Fluoreszenzbildgebung
  • >93% Transmission und Blockung mit OD 6 führt zu max. Helligkeit und Kontrast
  • Hart gesputterte Beschichtungen auf einteiligem Substrat
  • Vormontierte TECHSPEC® Filterwürfel sind ebenfalls erhältlich
Ungefasste Fluoreszenz-Bandpassfilter Ungefasste Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 10 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 10 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 4; 5 nm, 25 nm und 50 nm ebenfalls verfügbar
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 50 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 50 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm und 25 nm auch erhältlich
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters Ungefasste Bandpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zentralwellenlängen von 365 bis 1550 nm
  • Versionen mit 10, 25 oder 50 nm Halbwertsbreite
  • Hohe Transmission und starke Blockung
  • Gefasste Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm, 25 nm und 50 nm sind ebenfalls verfügbar
UV-Bandpassfilter UV-Bandpassfilter Ausverkauf
  • Zentralwellenlängen von 193 nm
  • Bandpassbeschichtung auf erster Oberfläche mit Schutzschicht
  • UV-Quarzglassubstrat
Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ein einzelner Filter mit mehreren Transmissionsbändern
  • Hohe Transmission, ausgezeichnete Blockung
  • Ideal zur gleichzeitigen Beobachtung von mehreren Fluorophoren
  • Abgestimmt auf optimale Leistung mit unseren dichroitischen Multiband-Filtern kombinieren.
Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für Laseranwendungen
  • Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
  • Hart beschichteter Filter

Bandpassfilter erlauben die selektive Transmission eines kleinen Wellenlängenbereichs und reflektieren alle anderen Wellenlängen, beispielsweise in Laseranwendungen wie der Linientrennung, der Mikroskopie oder Spektroskopie. Bandpassfilter nutzen die unterschiedlichsten Substrate, Beschichtungen oder Kombinationen aus Substraten und Beschichtungen, um einen bestimmten Wellenlängenbereich für die Transmission zu isolieren. Bandpassfilter sind für eine Vielzahl von Wellenlängen für die unterschiedlichsten Laseranwendungen erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.