Montageplatten oder Labortische

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Montageplatten mit englischem oder metrischem Maß Montageplatten mit englischem oder metrischem Maß
  • Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
  • 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Sorbothan<sup>&reg;</sup>-Füße Sorbothan®-Füße
  • Absorbieren und verteilen Vibrationen
  • Stabilisieren Geräte bis zu 65 lbs
  • Englische, metrische oder universelle Versionen
TMC Schwingungsdämpfende Plattform TMC Schwingungsdämpfende Plattform
  • Passive Schwingungsdämpfung
  • Einfacher Transport durch leichten und kompakten Aufbau
  • Selbstnivellierende Konstruktion mit Ventilen zur Höhenverstellung

Optische Montageplatten und Labortische ermöglichen stabile, schwingungsbeständige Arbeitsflächen für optische Systeme. Sie besitzen verschiedene Eigenschaften zur Schwingungsdämpfung, beispielsweise Federn oder biegbare Elemente, die die Arbeitsflächen so ausgleichen, dass sie für optische Präzisionsanwendungen geeignet sind. Optische Montageplatten sind kleinere, pflegeleichtere optische Arbeitsflächen als Optiktische; dadurch eignen sie sich ideal für portable Anwendungen oder optische Systeme, bei denen keine extrem hohe mechanische Stabilität benötigt wird. Labortische sind größere, stationäre Arbeitsflächen, die einen noch besseren Schutz gegen Schwingungen oder Bewegungen besitzen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.