Olympus Objektive

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate
Top Seller
  • Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
  • Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
  • Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder
Olympus Planfluorit-Objektive Olympus Planfluorit-Objektive
  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Wasser-Immersionsobjektive von Olympus Wasser-Immersionsobjektive von Olympus
  • Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
  • Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
  • Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
  • Vergrößerungen von 10X bis 40X
Olympus Tubuslinsen und Zubehör Olympus Tubuslinsen und Zubehör
Top Seller
Olympus unendlich korrigierte M-Plan Fluorit-Objektive mit großem Arbeitsabstand Olympus unendlich korrigierte M-Plan Fluorit-Objektive mit großem Arbeitsabstand
Top Seller
  • Ideal geeignet für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
  • Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Plan-achromatische Objektive von Olympus Plan-achromatische Objektive von Olympus
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Achromatische unendlich korrigierte M-Plan Objektive mit extra-langem Arbeitsabstand von Olympus Achromatische unendlich korrigierte M-Plan Objektive mit extra-langem Arbeitsabstand von Olympus
  • Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
  • Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
  • Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Vormontierte Fluoreszenzfiltersets im Würfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
  • Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
  • Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
  • Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.