TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ersatz-Ausrichtungsplättchen für justierbare ReflX-Objektive

×
Produkt #66-979 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€46,95
Stk. 1+
€46,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory
Einstellbare Zentrierung:
Yes
Hersteller:
Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Justierbar für präzisere Ausrichtung
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten für spezielle Wellenlängenbereiche verfügbar
  • Drei Beschichtungsmöglichkeiten

Unsere justierbaren TECHSPEC® ReflX™ Objektive (vorher bekannt als Beck / Ealing Spiegelobjektive) bieten einen robusten Aufbau und eine Vielzahl von Vergrößerungen, um bestmöglich zu Ihrer Anwendung zu passen. Alle Objektive sind für eine 160 mm Tubuslänge und ein 0,17 mm Deckglas ausgelegt und präzise ausgerichtet, um eine bestmögliche Leistung zu erzielen. Außer bei dem 15X, 0,5NA Objektiv kann bei allen Objektiven die Zentrierung des internen Spiegels über einen Inbusschlüssel verstellt werden (Anleitung inkl.). Bei den 74X Objektiven können über einen Ring die Tubuslänge und die Deckglaskorrektur verstellt werden (nach Verstellung sollten die Spiegel wieder justiert werden).

Jedes Objektiv ist mit einer von drei Beschichtungen erhältlich: Aluminium mit Magnesiumfluoridschicht für NUV-VIS; DUV Enhanced Aluminium für DUV-NUV; Gold für IR. Durch das Wegfallen von chromatischer Aberration und materialbedingter Absorption (die bei standardmäßigen Mikroskopobjektiven üblich sind) sind diese Objektive ideal für Anwendungen, die einen hohen Durchsatz und eine hohe Auflösung im UV- oder IR-Bereich benötigen (z.B. FTIR-Spektroskopie, Ellipsometrie, Photolithographie und Halbleiterinspektion).

Bitte beachten Sie: Bei diesen justierbaren ReflX™ Objektiven handelt es sich um Restbestände, die nach dem Abverkauf aus dem Sortiment genommen und nicht weiter hergestellt werden. Unser technischer Support bietet Ihnen gerne eine Alternative an.

Technische Informationen

 
Magnification Length A Diameter B Thread Length C Working Distance
15X, 0.28NA 51.1mm 45.85mm 5.1mm 24.5mm
15X, 0.50NA 59.0mm 76.00mm 5.1mm 23.2mm
25X 50.0mm 45.85mm 5.1mm 14.5mm
36X 54.1mm 58.70mm 5.0mm 8.6mm
52X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.9mm
74X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.0mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.