19mm Durchm. Strichplatte für Mikroskopokular, Fadenkreuz

×
Produkt #36-124 Lagernd
×
- +
€182,00
Stk. 1-4
€182,00
Stk. 5+
€173,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.10
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Linienbreite (mm):
0.01
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.001

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.