5mm Quadr. / 10 Eint., 19mm D. Mikroskopokularstrichplatte

×
Produkt #62-053 Lagernd
×
- +
€163,00
Stk. 1-4
€163,00
Stk. 5+
€155,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Linienbreite (mm):
0.012
Toleranz Linienbreite (mm):
± 0.003
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

19mm version is not numbered or lettered.

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt. Horizontal Nummerierung 1-10 und vertikal Buchstaben A-J.

Bitte beachten Sie:Die 19mm Strichplatte ist nicht beschriftet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.