Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten, NIST-Rückverfolgbarkeit

×
Produkt #59-281 Kontakt
×
- +
€707,00
Stk. 1-4
€707,00
Stk. 5+
€672,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (mm):
1.52 ±0.100
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Durable Chromium Coating on Glass
Optische Dichte OD:
>2.0
Größe (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
Pattern Length (mm):
0.1 - 20.0
Oberflächenqualität:
60-40
NIST-Zertifikat:
Yes

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

Unsere Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten zeigen eine Reihe von H-förmigen Bildern in den Größen 0,1mm bis 20mm. Das Mikrometer hat eine haltbare Chrombeschichtung mit einer optischen Dichte >2 auf einem Substrat mit 25mm x 75mm x 1,4mm Größe. Das Mikrometer ist mit NIST nachweisbaren Testdaten erhältlich.

Technische Informationen

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.