Olympus SZ61 Stereomikroskopsystem mit kugelgelagertem Stativ

Mehr Produkte von Olympus

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

×
Produkt #89-352 Kontakt
×
- +
€5.055,00
Stk. 1-4
€5.055,00
Stk. 5+
€4.797,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Hersteller:
Olympus

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vereinfachte Komponentenauswahl für Mikroskope SZ61 und SZX7
  • Einsatzbereite Systeme mit Kamera Ihrer Wahl
  • Versionen mit kugelgelagerten Stativen

Zu den vorkonfigurierten Olympus Stereomikroskopsystemen gehören die Mikroskope SZ61 oder SZX7 und einige Standardkomponenten, die das Mikroskopsystem vervollständigen. Das Mikroskop Olympus SZ61 verwendet ein Greenough-Optiksystem für verbesserte Bildqualität und sehr hohe Bildfeldebenheit. Das Mikroskop Olympus SZX7 ist videokompatibel und verwendet eine Galilei-Optik für hochauflösende Bildgebung. Edmund Optics bietet Mikroskopsysteme mit einem sehr stabilen kugelgelagerten Stativ (#54-121) oder Mikroskopsysteme mit einem Basisstativ an, die direkt mit einer Kamera Ihrer Wahl eingesetzt werden können. Fügen Sie einfach eine Kamera (z. B. eine Mikroskopiekamera) hinzu und Sie erhalten ein komplettes Videomikroskopsystem. Unter dem Reiter „Technische Informationen“ finden Sie eine Liste der jeweils in den Paketen enthaltenen Komponenten.

*Bitte beachten Sie: Es können zusätzliche Verbindungskabel und/oder externe Netzteile erforderlich sein.

Technische Informationen

 
Olympus SZ61 Mikroskopsystem mit kugelgelagertem Stativ (#89-352)
Beschreibung Produktnr.
SZ61 Stereomikroskop Körper, trinokular 45° (C-Mount) #88-126
10X Widefield-Okular #88-108
Objektiv 0,3X #88-127
Zahnstangentrieb für Stative #33-195
Stativ mit Kugellager #54-121
Feste Anbaustange (32 mm) für Stativ #55-618

 
Olympus SZ61 Mikroskopsystem mit Basisstativ (#89-354)
Beschreibung Produktnr.
SZ61 Stereomikroskop Körper, trinokular 45° (C-Mount) #88-126
10X Widefield-Okular #88-108
Objektiv 0,3X #88-127
Basisstativ #88-207
Ihre Wahl für Kamera und Beleuchtung* *nicht inklusive

 
Olympus SZX7 Mikroskopsystem mit kugelgelagertem Stativ (#89-353)
Beschreibung Produktnr.
SZX7 Stereomikroskop Körper #88-103
Binokularer Betrachtungstubus 30° #88-106
10X Widefield-Okular #88-108
Achromatisches Objektiv 1X #88-112
Zahnstangentrieb für Stative #33-195
Stativ mit Kugellager #54-121
Feste Anbaustange (32 mm) für Stativ #55-618

 
Olympus SZX7 Mikroskopsystem mit Basisstativ (#89-355)
Beschreibung Produktnr.
SZX7 Stereomikroskop Körper #88-103
Trinokularer Betrachtungstubus 30° #88-107
10X Widefield-Okular #88-108
Achromatisches Objektiv 1X #88-112
Kameraadapter 1X mit C-Mount-Koppler #88-209
Basisstativ #88-207
Ihre Wahl für Kamera und Beleuchtung* *nicht inklusive

*Wählen Sie Ihre bevorzugte Kamera (z. B. unter Mikroskopiekameras), eine zusätzliche Beleuchtung (z. B. unter Beleuchtung für Mikroskopie) und weitere optische Komponenten aus unserer großen Auswahl, um das Mikroskopsystem für die industrielle Inspektion oder Life-Science-Anwendungen fertigzustellen. Diese werden separat verkauft. Es können zusätzliche Verbindungskabel und/oder externe Netzteile erforderlich sein.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.