Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive 120i
Neu
- C-Mount-Gewinde für einfache Systemintegration
- Entwickelt für 120 mm Tubuslinse
- Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen
- Bronze-Gewinner des VSD Innovators Award 2023
UCf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kürzestes und kompaktestes Objektiv
- Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
- Beugungsbegrenzte Auflösung
Cf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
- Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
- Optimiert für große Arbeitsabstände
Justierbare ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Justierbar für präzisere Ausrichtung
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten für spezielle Wellenlängenbereiche verfügbar
- Drei Beschichtungsmöglichkeiten
Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
- Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
- Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
- TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Cf-Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
- Leichtes und kompaktes Objektiv
- Optimiert für lange Arbeitsabstände